Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N570/63/73/260
Operazione di vendita | Boccola |
---|
Si trova sulla pagina di Bussola di guida chiusa con anelli di tenuta raschiatori, il codice articolo è il seguente: N570/63/73/260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N570/63/73/260.
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L1(mm)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N570/14/20/92 |
N570/15/21/92 |
N570/16/22/92 |
N570/20/26/112 |
N570/80/92/220 |
N570/80/92/315 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.03 € | 1 | 12 giorni | 14 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
167.03 € | 1 | 12 giorni | 15 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
171.34 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
191.37 € | 1 | 12 giorni | 20 | 26 | 35 | 112 | 96 | 83 | 8 | 22 | ||
1,007.89 € | 1 | 12 giorni | 80 | 92 | 120 | 220 | 178 | 180 | 15 | 34 | ||
1,145.74 € | 1 | 12 giorni | 80 | 92 | 120 | 315 | 273 | 275 | 15 | 34 |