Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NN3007 K.SP
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo conico (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | EAN | 7316576611087 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Peso(g) | 249.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.SP, il codice articolo è il seguente: NN3007 K.SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NN3007 K.SP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali