Cuscinetti sferici a rulli Serie EVA405 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22308 EVA405
22309 EVA405
22310 EVA405
22313 EVA405
22314 EVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

122.98 €

1 17 giorni 73165716533411000.0

136.75 €

1 17 giorni 73165716364811379.0

160.52 €

1 17 giorni 73165715517841833.0

254.33 €

1 17 giorni 73165702177353489.0

291.85 €

1 17 giorni 73165703430764295.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Per carico vibrante

Supporto tecnico