Cuscinetti sferici a rulli Serie EW (21308 EW)

Cuscinetti sferici a rulli  Serie EW 21308 EW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21308 EW

Marca: SKF

Prezzo: 114.48

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571904917

Peso: 747.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21308 EW

Codice componente
21308 EW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

114.48 €

1 17 giorni 7316571904917747.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie EW, il codice articolo è il seguente: 21308 EW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21308 EW.

Tipologia prodotto

Codice componente
21309 EW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

109.70 €

1 4 giorni 7316576651670978.0

Supporto tecnico