Cuscinetti sferici a rulli Serie K.CJAWVA405 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22324 K.CJAWVA405
22328 K.CJAWVA405
22334 K.CJAWVA405
22336 K.CJAWVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,210.10 €

1 4 giorni -731657054297421750.0

1,755.50 €

1 4 giorni 102731657031212634300.0

3,125.20 €

1 4 giorni 120731657041410357900.0

3,791.68 €

1 4 giorni 126731657004276467700.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Per carico vibrante

Supporto tecnico