Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS2-2315-2CS VT143
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
EAN | 7316575119294 | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Versione | Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione) | Peso(g) | 5968.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie VT143, il codice articolo è il seguente: BS2-2315-2CS VT143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS2-2315-2CS VT143.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali