Codice articolo del costruttore: 32218 DF
Marca: SKF
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Larghezza B: 85 mm
EAN: -
Peso: 6860.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32218 DF
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X >< |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie DF, il codice articolo è il seguente: 32218 DF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32218 DF.
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30224 DF |
32222 DF |
32226 DF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,855.34 € | 1 | 4 giorni | 87 | 7316577452795 | 12788.0 | ||
1,694.57 € | 1 | 4 giorni | 112 | - | 14550.0 | ||
3,049.90 € | 1 | 4 giorni | 135.5 | - | 23080.0 |