Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BFSB353291 HA3
D.I. d(Ø) | 46 | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | EAN | 7316570385229 |
Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 432.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie HA3, il codice articolo è il seguente: BFSB353291 HA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BFSB353291 HA3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali