Cuscinetti a rulli conici Serie J1QCL7ADF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31316 J1QCL7ADF

Codice componente
31316 J1QCL7ADF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,273.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 85 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X >< Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 8650.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie J1QCL7ADF, il codice articolo è il seguente: 31316 J1QCL7ADF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31316 J1QCL7ADF.

Supporto tecnico