Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
31320 X |
31324 X |
31326 X |
31328 X |
32016 X |
32022 X |
32030 X |
32034 X |
32038 X |
320/22 X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
815.77 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577436054 | 8612.0 | ||
1,450.23 € | 1 | 4 giorni | 69.26 | 7316577436719 | 15295.0 | ||
1,723.77 € | 1 | 4 giorni | 72.68 | - | 18460.0 | ||
2,119.75 € | 1 | 4 giorni | 77.54 | 7316577447104 | 22608.0 | ||
60.85 € | 1 | 12 giorni | - | - | 1275.0 | ||
136.53 € | 1 | 17 giorni | - | 7316577005717 | 3073.0 | ||
407.88 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577005762 | 6350.0 | ||
849.48 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577005786 | 10400.0 | ||
1,291.32 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577005809 | 14580.0 | ||
68.92 € | 1 | 17 giorni | 15.87 | 7316577298676 | 90.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali