Cuscinetti a rulli conici Serie X.J2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31322 X.J2
31326 X.J2
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo 63.44731657700557112040.0
1 Preventivo 72.68731657712073118461.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico