Codice articolo del costruttore: C2209 TN9
Marca: SKF
Prezzo: 99,999.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316570664706
Peso: 584.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C2209 TN9
Precisione (JIS) | Grade 5 | Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli toroidali Serie TN9, il codice articolo è il seguente: C2209 TN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2209 TN9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C2211 TN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
162.77 € | 1 | 4 giorni | 7316571089911 | 830.0 |