Cuscinetti a rulli toroidali Serie VC4 (C2210 VC4)

Cuscinetti a rulli toroidali  Serie VC4 C2210 VC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C2210 VC4

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

EAN: 7316570379235

Peso: 600.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C2210 VC4

Codice componente
C2210 VC4
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)
1 Preventivo 7316570379235600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 5 Foro Tipo cilindrico Gabbia Nessuno. cuscinetto a rulli a pieno riempimento
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli toroidali Serie VC4, il codice articolo è il seguente: C2210 VC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2210 VC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
C2213 VC4
C3120 VC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

261.90 €

1 4 giorni 73165711877301435.0

-

1 Preventivo 73165713262384590.0

Supporto tecnico