Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / NR / angolo di contatto 30° / serie ANR / SKF (3308 ANR)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / NR / angolo di contatto 30° / serie ANR / SKF 3308 ANR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3308 ANR

Marca: SKF

Prezzo: 129.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571826561

Peso: 987.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3308 ANR

Codice componente
3308 ANR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

129.08 €

1 4 giorni 7316571826561987.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico