Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / ad una corona / angolo di contatto 40° / serie BECBP / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7201 BECBP
7202 BECBP
7203 BECBP
7204 BECBP
7205 BECBP
7208 BECBP
7209 BECBP
7210 BECBP
7211 BECBP
7212 BECBP
7213 BECBP
7215 BECBP
7216 BECBP
7217 BECBP
7219 BECBP
7220 BECBP
7221 BECBP
7222 BECBP
7302 BECBP
7303 BECBP
7304 BECBP
7305 BECBP
7307 BECBP
7308 BECBP
7309 BECBP
7310 BECBP
7312 BECBP
7313 BECBP
7314 BECBP
7315 BECBP
7318 BECBP
7319 BECBP
7320 BECBP
7322 BECBP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

31.88 €

1 7 giorni 731657664968436.0

31.78 €

1 17 giorni 731657664970745.0

35.18 €

1 17 giorni 731657706765464.0

38.02 €

1 17 giorni 7316576649752102.0

41.19 €

1 12 giorni 7316577149718126.0

58.51 €

1 17 giorni 7316576632983356.0

65.15 €

1 17 giorni 7316576633096416.0

71.10 €

1 17 giorni 7316577292193453.0

84.36 €

1 17 giorni 7316577149756616.0

91.76 €

1 4 giorni 7316577292209777.0

94.63 €

1 4 giorni 73165772922161008.0

132.40 €

1 4 giorni 73165766335771172.0

146.97 €

1 4 giorni 73165766336071430.0

201.21 €

1 17 giorni 73165766336381827.0

284.77 €

1 4 giorni 73165770866622682.0

305.97 €

1 4 giorni 73165770866863210.0

416.80 €

1 4 giorni 73165704495253820.0

468.61 €

1 4 giorni 73165771503254436.0

54.98 €

1 17 giorni 731657665041381.0

43.15 €

1 17 giorni 7316576633683111.0

46.45 €

1 17 giorni 7316576650451136.0

44.84 €

1 17 giorni 7316577292223223.0

55.61 €

1 12 giorni 7316576650529444.0

66.94 €

1 17 giorni 7316577067821611.0

67.94 €

1 4 giorni 7316576634161812.0

90.98 €

1 4 giorni 73165770925261038.0

131.97 €

1 4 giorni 73165766344511708.0

157.53 €

1 4 giorni 73165766344992100.0

166.70 €

1 4 giorni 73165766345292546.0

266.58 €

1 17 giorni 73165770945753064.0

413.33 €

1 4 giorni 73165770945994975.0

540.24 €

1 4 giorni 73165771512305771.0

601.72 €

1 4 giorni 73165770658967171.0

881.05 €

1 4 giorni 73165771513609712.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico