Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6305 -2LSC4362249AB
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316570510270 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi | Peso(g) | 231.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2LSC4362249AB / SKF, il codice articolo è il seguente: 6305 -2LSC4362249AB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6305 -2LSC4362249AB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali