Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2RS1 / 2RS1C3GJNVP101 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6305/17 -2RS1C3GJNVP101

Codice componente
6305/17 -2RS1C3GJNVP101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.96 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571574400
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura -20–+120 gradi Peso(g) 272.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2RS1 / 2RS1C3GJNVP101 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6305/17 -2RS1C3GJNVP101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6305/17 -2RS1C3GJNVP101.

Supporto tecnico