Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6001 -2RSC2LHT23
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale ridotto | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi) | Peso(g) | 21.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC2LHT23 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6001 -2RSC2LHT23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6001 -2RSC2LHT23.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali