Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3LHT23 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6001-2RSC3LHT23
6202 -2RSC3LHT23
6203 -2RSC3LHT23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.74 €

1 4 giorni Grade 5731657181434622.0

9.50 €

1 4 giorni Grade 5731657181813945.0

12.55 €

1 17 giorni Grade 5731657185612465.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi)

Supporto tecnico