Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6002-2RSHLHT23 |
6003 -2RSHLHT23 |
6004 -2RSHLHT23 |
6201 -2RSHLHT23 |
6202-2RSHLHT23 |
6204-2RSHLHT23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | - | 7316571814988 | 29.0 | ||
12.15 € | 1 | 17 giorni | - | - | 39.0 | ||
12.36 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 68.0 | ||
9.50 € | 1 | 17 giorni | - | - | 37.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 45.0 | ||
14.75 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571819853 | 106.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi) |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali