Guarnizioni custodia serie S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSN620 S

Codice componente
TSN620 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

443.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 90 Diametro esterno(mm) 165 Larghezza(mm) 24
Gamma di temperatura -50 – 200°C Versione(g) Guarnizione a labirinto Peso(g) 2486.0
GTIN/EAN 7316571007991

Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie S, il codice articolo è il seguente: TSN620 S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN620 S.

Supporto tecnico