Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6205 K-2RSH
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316571823744 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi | Peso(g) | 127.00001 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / K2RSH / SKF, il codice articolo è il seguente: 6205 K-2RSH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205 K-2RSH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali