Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6208 TN9C4
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6208 TN9C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6208 TN9C4.
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Precisione (JIS)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6204 TN9C4 |
6304 TN9C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 98.0 | ||
13.05 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 134.0 |