Codice articolo del costruttore: 6000-ZZC2
Marca: SKF
Prezzo: 6.03 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Precisione (JIS): Grade 5
Peso: 19.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6000-ZZC2
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale ridotto |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC2 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6000-ZZC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6000-ZZC2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6006 -ZZC2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 118.0 |