Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC4WT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6308 -ZZC4WT

Codice componente
6308 -ZZC4WT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.12 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -40–+160 gradi Peso(g) 611.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC4WT / SKF, il codice articolo è il seguente: 6308 -ZZC4WT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6308 -ZZC4WT.

Supporto tecnico