Codice articolo del costruttore: 211-ZZNR
Marca: SKF
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
EAN: 7316577292803
Peso: 701.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
211-ZZNR
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Precisione (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / ZZ / NR / ZZNR / SKF, il codice articolo è il seguente: 211-ZZNR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 211-ZZNR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6210-ZZNR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
43.29 € | 1 | 17 giorni | - | 479.0 |