Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 7316570017328 | 34.0 | ||
30.88 € | 1 | 17 giorni | 7316576623073 | 49.0 | ||
32.23 € | 1 | 17 giorni | 7316577052360 | 73.0 | ||
26.70 € | 1 | 17 giorni | 7316577296528 | 216.0 | ||
31.47 € | 1 | 17 giorni | 7316570016864 | 311.0 | ||
36.80 € | 1 | 7 giorni | 7316576625701 | 420.0 | ||
40.05 € | 1 | 17 giorni | 7316576621673 | 470.0 | ||
61.57 € | 1 | 17 giorni | 7316577041876 | 686.0 | ||
68.05 € | 1 | 17 giorni | 7316576624568 | 686.0 | ||
82.08 € | 1 | 17 giorni | 7316576605017 | 1114.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 7316574216970 | 1230.0 | ||
30.91 € | 1 | 17 giorni | 7316572280430 | 160.0 | ||
40.97 € | 1 | 17 giorni | 7316577730336 | 382.0 | ||
64.31 € | 1 | 17 giorni | 7316576620744 | 925.0 | ||
69.88 € | 1 | 4 giorni | 7316576622267 | 1180.0 | ||
106.08 € | 1 | 17 giorni | 7316576624353 | 1550.0 | ||
131.75 € | 1 | 17 giorni | 7316576641510 | 1940.0 | ||
143.70 € | 1 | 4 giorni | 7316576620782 | 2390.0 | ||
25.79 € | 1 | 17 giorni | 7316570829846 | 47.0 | ||
29.03 € | 1 | 17 giorni | 7316577061379 | 56.0 | ||
29.58 € | 1 | 17 giorni | 7316572102657 | 83.0 | ||
30.47 € | 1 | 17 giorni | 7316570017205 | 125.0 | ||
32.33 € | 1 | 17 giorni | 7316577044143 | 143.0 | ||
36.02 € | 1 | 17 giorni | 7316571022468 | 245.0 | ||
44.73 € | 1 | 17 giorni | 7316577737496 | 383.0 | ||
51.05 € | 1 | 17 giorni | 7316577032478 | 481.0 | ||
56.15 € | 1 | 17 giorni | 7316570129663 | 533.0 | ||
49.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570648287 | 556.0 | ||
54.84 € | 1 | 4 giorni | 7316572442500 | 774.0 | ||
73.82 € | 1 | 4 giorni | 7316576621307 | 1044.0 | ||
102.15 € | 1 | 17 giorni | 7316577056467 | 1391.0 | ||
180.30 € | 1 | 4 giorni | 7316577737694 | 1995.0 | ||
46.12 € | 1 | 17 giorni | 7316576641763 | 307.0 | ||
74.78 € | 1 | 17 giorni | 7316576622144 | 656.0 | ||
65.91 € | 1 | 4 giorni | 7316576639210 | 884.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali