Codice articolo del costruttore: 1215 K.C3
Marca: SKF
Prezzo: 102.42 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316576605048
Peso: 1310.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1215 K.C3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / K.C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1215 K.C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1215 K.C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1316 K.C3 |
1320 K.C3 |
2218 K.C3 |
2220 K.C3 |
2306 K.C3 |
2311 K.C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
295.60 € | 1 | 17 giorni | 7316576605574 | 4080.0 | ||
646.16 € | 1 | 17 giorni | 7316576605697 | 8160.0 | ||
325.80 € | 1 | 4 giorni | 7316577002044 | 3136.0 | ||
510.78 € | 1 | 4 giorni | 7316571482187 | 4823.0 | ||
59.69 € | 1 | 17 giorni | 7316577296689 | 479.0 | ||
130.86 € | 1 | 4 giorni | 7316576608773 | 2040.0 |