Unità supporti blocco plumber Serie WF (SY25 WF)

Unità supporti blocco plumber  Serie WF SY25 WF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SY25 WF

Marca: SKF

Prezzo: 42.38

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

GTIN/EAN: 7316570070729

Peso: 788 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SY25 WF

Codice componente
SY25 WF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

42.38 €

1 17 giorni 7316570070729788

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Unità supporti blocco plumber Serie WF, il codice articolo è il seguente: SY25 WF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY25 WF.

Tipologia prodotto

Codice componente
SY1.1/4 WF
SY30 WF
SY35 WF
SY45 WF
SY50 WF
SY55 WF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

64.65 €

1 17 giorni 73165702028541700

50.58 €

1 17 giorni 73165711651891150

58.90 €

1 17 giorni 73165708868251590

80.33 €

1 17 giorni 73165704077782310

88.02 €

1 17 giorni 73165701351832820

106.74 €

1 4 giorni 73165706056863770

Supporto tecnico