Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SA12 C |
SA15 C |
SA30 C |
SAL6 C |
SAL12 C |
SAL17 C |
SAL20 C |
SAL30 C |
SI10 C |
SI12 C |
SI15 C |
SI25 C |
SI30 C |
SIL6 C |
SIL10 C |
SIL15 C |
SIL17 C |
SIL30 C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.17 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 35 | 10 | Filettatura maschio | 79.0 | 7316577002532 | ||
52.73 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 41 | 12 | Filettatura maschio | 135.0 | 7316577104892 | ||
114.67 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 75 | 22 | Filettatura maschio | 902.0 | 7316577002648 | ||
60.82 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 22 | 6 | Filettatura maschio | 17.0 | 7316577104397 | ||
67.95 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 35 | 10 | Filettatura maschio | 79.0 | 7316577003416 | ||
59.87 € | 1 | 4 giorni | Filettatura destra | 47 | 14 | Filettatura maschio | 190.0 | 7316577003447 | ||
75.35 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 54 | 16 | Filettatura maschio | 320.0 | 7316577003454 | ||
146.83 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 75 | 22 | Filettatura maschio | 895.0 | 7316577003485 | ||
42.65 € | 1 | 17 giorni | - | 30 | 9 | Filettatura femmina | 72.0 | 7316577002846 | ||
56.18 € | 1 | 17 giorni | - | 35 | 10 | Filettatura femmina | 104.0 | 7316577002860 | ||
51.08 € | 1 | 17 giorni | - | 41 | 12 | Filettatura femmina | 176.0 | 7316577002884 | ||
91.15 € | 1 | 17 giorni | - | 65 | 20 | Filettatura femmina | 650.0 | 7316577002952 | ||
137.83 € | 1 | 17 giorni | - | 75 | 22 | Filettatura femmina | 1030.0 | 7316577002983 | ||
62.52 € | 1 | 17 giorni | - | 22 | 6 | Filettatura femmina | 30.0 | 7316577104403 | ||
63.85 € | 1 | 17 giorni | - | 30 | 9 | Filettatura femmina | 64.0 | 7316577104656 | ||
64.95 € | 1 | 17 giorni | - | 41 | 12 | Filettatura femmina | 176.0 | 7316577003560 | ||
71.78 € | 1 | 17 giorni | - | 47 | 14 | Filettatura femmina | 269.0 | 7316571034553 | ||
157.57 € | 1 | 4 giorni | - | 75 | 22 | Filettatura femmina | 1030.0 | 7316577105479 |
Loading...
Manutenzione | Versione esente da manutenzione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|
Configura
Proprietà di base
Direzione filettatura di collegamento
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo filettatura
Peso(g)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali