Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
267075-0060 |
267075-0095 |
OBT350-R101-2EP-IO-V31 |
OBT350-R101-EP-IO-V3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | Materiale della superficie ottica | EF008295_max | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.10 € | 1 | Preventivo | - | Rosso | 13.9 | 41.4 | 18.3 | 500 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Luce rossa senza polarità | - | Plastica | 350 | OBT350-R101-2EP-IO-V31 | |||
100.71 € | 1 | Preventivo | - | Rosso | 13.9 | 41.4 | 18.3 | 500 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Luce rossa senza polarità | - | Plastica | 350 | OBT350-R101-EP-IO-V3 | |||
103.10 € | 1 | Preventivo | - | Rosso | 13.9 | 41.4 | 18.3 | 500 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Luce rossa senza polarità | - | Plastica | 350 | - | |||
100.71 € | 1 | Preventivo | - | Rosso | 13.9 | 41.4 | 18.3 | 500 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Luce rossa senza polarità | - | Plastica | 350 | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
---|
Configura
Proprietà di base
Luce di rilevamento
Classe di protezione laser
Lunghezza d’onda del sensore(nm)
Tipo
Colore luce di rilevamento
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Tipo di spia
Materiale della superficie ottica
EF008295_max
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali