Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
109781 |
419081 |
419082 |
RL28-55/49/82B/105 |
RL28-55/82B/105/110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di tensione | Materiale alloggiamento | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Alloggiamento di tipo costruttivo | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | Materiale della superficie ottica | Diametro sensore (mm) | Distanza di commutazione max. (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | - | Rosso | 25.8 | 88 | 54.3 | DC | Plastica | Connettore M12 | PNP/NPN | Cuboide | - | Luce rossa polarizzata | 660 | Plastica | - | 21000 | RL28-55/49/76b/105 | |||
217.55 € | 1 | Preventivo | - | Rosso | 25.8 | 88 | 54.3 | DC | Plastica | Connettore M12 | PNP/NPN | Cuboide | - | Luce rossa polarizzata | 660 | Plastica | - | 21000 | RL28-55/49/82b/105 | |||
217.55 € | 1 | 5 giorni | - | Rosso | 25.8 | 88 | 54.3 | DC | Plastica | Connettore M12 | PNP/NPN | Cuboide | - | Luce rossa polarizzata | 660 | Plastica | - | 21000 | RL28-55/82b/105/110 | |||
217.55 € | 1 | Preventivo | - | Rosso | 25.8 | 88 | 54.3 | DC | Plastica | Connettore M12 | PNP/NPN | Cuboide | - | Luce rossa polarizzata | 660 | Plastica | - | 21000 | - | |||
217.55 € | 1 | 5 giorni | - | Rosso | 25.8 | 88 | 54.3 | DC | Plastica | Connettore M12 | PNP/NPN | Cuboide | - | Luce rossa polarizzata | 660 | Plastica | - | 21000 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Luce di rilevamento
Classe di protezione laser
Diametro sensore(mm)
Tipo
Colore luce di rilevamento
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Tipo di tensione
Materiale alloggiamento
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Alloggiamento di tipo costruttivo
Tipo di spia
Lunghezza d’onda del sensore(nm)
Materiale della superficie ottica
Distanza di commutazione max.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali