Sensore di distanza (PRT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
297736
297739
OMD8000-R300-UEP-V1-L
OMR50M-R300-IEP-V1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frequenza di commutazione
(Hz)
Lunghezza d’onda del sensore
(nm)
Distanza di commutazione max.
(mm)
EF008295_max Descrizione

349.51 €

1 Disponibile 16 giorni 50660-8000OMD8000-R300-UEP-V1-L

334.32 €

1 Disponibile 16 giorni --50000-OMR50M-R300-IEP-V1

349.51 €

1 Disponibile 16 giorni 50660-8000-

334.32 €

1 Disponibile 16 giorni --50000--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Larghezza massima testa W(mm) 25.8 Altezza massima testa H(mm) 88
Lunghezza massima testa L(mm) 54.3 Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica
Tipo di collegamento elettrico Connettore M12 Tipo di uscita di commutazione PNP/NPN Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide
Tipo di spia Luce rossa senza polarità Materiale della superficie ottica Plastica

Supporto tecnico