Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
267075-100027 |
OBR12M-R100-2EP-IO-L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di tensione | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Materiale della superficie ottica | Distanza di commutazione max. (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.91 € | 1 | Preventivo | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | DC | Cavo | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | Plastica | 15000 | OBR12M-R100-2EP-IO-L | |||
125.91 € | 1 | Preventivo | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | DC | Cavo | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | Plastica | 15000 | - |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Materiale alloggiamento | Plastica | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza d’onda del sensore(nm) | 680 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Luce di rilevamento
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Tipo di tensione
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Classe di protezione laser
Tipo di spia
Materiale della superficie ottica
Distanza di commutazione max.(mm)
Attributi opzionali