Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
267075-100328 |
OBT250-R103-2EP-IO-V31-1T-L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Luce di rilevamento | Colore luce di rilevamento | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Materiale alloggiamento | Frequenza di commutazione (Hz) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Classe di protezione laser | Tipo di spia | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | Materiale della superficie ottica | EF008295_max | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.06 € | 1 | Preventivo | Laser | Rosso | 15 | 43.9 | 26.7 | Plastica | 1650 | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 680 | Plastica | 250 | OBT250-R103-2EP-IO-V31-1T-L | |||
151.06 € | 1 | Preventivo | Laser | Rosso | 15 | 43.9 | 26.7 | Plastica | 1650 | Connettore M8 | PNP/NPN | Classe 1 | Diodo laser. spia rossa | 680 | Plastica | 250 | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Luce di rilevamento
Colore luce di rilevamento
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Materiale alloggiamento
Frequenza di commutazione(Hz)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Classe di protezione laser
Tipo di spia
Lunghezza d’onda del sensore(nm)
Materiale della superficie ottica
EF008295_max
Attributi opzionali