Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
283680 |
283687 |
283701 |
KFD2-STC4-EX1-Y1 |
KFD2-STC4-EX1.2O-Y1 |
KFD2-STC4-EX2-Y1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di canali | SIL conforme a IEC 61508 | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.29 € | 1 | Preventivo | 1 | 2 | KFD2-STC4-Ex1-Y1 | |||
506.07 € | 1 | Preventivo | 1 | 3 | KFD2-STC4-Ex1.2O-Y1 | |||
684.63 € | 1 | Preventivo | 2 | 2 | KFD2-STC4-Ex2-Y1 | |||
358.29 € | 1 | Preventivo | 1 | 2 | - | |||
506.07 € | 1 | Preventivo | 1 | 3 | - | |||
684.63 € | 1 | Preventivo | 2 | 2 | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 20 | Altezza(mm) | 124 | Profondità(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di alimentazione | Attivo | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | 20 – 35 |
Configura
Proprietà di base
Numero di canali
SIL conforme a IEC 61508
Tipo
Attributi opzionali