Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
001604 |
CJ15+U1+A2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
288.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CJ15+U1+A2 | ||
- | 288.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - |
Loading...
Distanza di rilevamento L1(mm) | 15 | Dimensione testina di rilevamento L2(mm) | 118 | Dimensione testina di rilevamento W(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione testina di rilevamento H(mm) | 40 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | PBT |
Distanza di commutazione(mm) | 15 | Tipo di uscita di commutazione | PNP | Tipo di funzione interruttore | Complementare |
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Condizione di montaggio meccanico per il sensore | Conciso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali