Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
233248 |
233249 |
UBE800-F77-SE2-V31 |
UBE800-F77-SE3-V31 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Temperatura ambiente (°C) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Tipo di funzione interruttore | Alloggiamento di tipo costruttivo | Nessuna corrente di carico (mA) | Materiale area attiva del sensore | Materiale guaina del cavo | Sensore di larghezza (mm) | Sensore di diametro (mm) | Altezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Massima portata di rilevamento (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.88 € | 1 | Preventivo | Plastica | -25 – 70 | 100 | Connettore M8 | PNP | - | Cuboide | 20 | Vetro | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | UBE800-F77-SE2-V31 | |||
237.88 € | 1 | Preventivo | Plastica | -25 – 70 | 100 | Connettore M8 | PNP | - | Cuboide | 20 | Vetro | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | UBE800-F77-SE3-V31 | |||
237.88 € | 1 | Preventivo | Plastica | -25 – 70 | 100 | Connettore M8 | PNP | - | Cuboide | 20 | Vetro | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | - | |||
237.88 € | 1 | Preventivo | Plastica | -25 – 70 | 100 | Connettore M8 | PNP | - | Cuboide | 20 | Vetro | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di funzione interruttore
Materiale guaina del cavo
Sensore di diametro(mm)
Tipo
Materiale alloggiamento
Temperatura ambiente(°C)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Alloggiamento di tipo costruttivo
Nessuna corrente di carico(mA)
Materiale area attiva del sensore
Sensore di larghezza(mm)
Altezza del sensore(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Massima portata di rilevamento(mm)
Attributi opzionali