Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W17-40-10 BA
Codice componente
|
---|
W17-40-10 BA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie BA, il codice articolo è il seguente: W17-40-10 BA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W17-40-10 BA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Resistenza alla pressione
Gamma di temperatura
Versione
Labbro antipolvere/labbro protettivo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W100-115-9 BA |
W100-125-12 BA |
W100-125-13 BA |
W17-47-10 BA |
W17-47-7 BA |
W170-200-15 BA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 € | 1 | 4 giorni | 100 | 115 | 9 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
11.02 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 12 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
11.02 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 13 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 84 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 5 | ||
25.03 € | 1 | 4 giorni | 170 | 200 | 15 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 200 |