Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.33 € | 1 | 4 giorni | 9 | 13 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 9 | 16 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.33 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 1 | ||
3.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 5 | ||
3.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | 19 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 21 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 17 | 23 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 18 | 24 | 3 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 19 | 27 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 20 | 26 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 22 | 30 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 26 | 34 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 28 | 35 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.98 € | 1 | 4 giorni | 28 | 37 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
3.98 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
4.07 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 37 | 47 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 38 | 48 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 50 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 42 | 52 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 8 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 43 | 53 | 4 | NBR (Perbunan) | Fino a 0,5 bar massimo | -30 – +100°C | Rivestimento in gomma | Senza | 10 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120 | 9.5 | - | - | - | - | - | 58 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Resistenza alla pressione
Gamma di temperatura
Versione
Labbro antipolvere/labbro protettivo
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali