Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W15-26-7 VIT
Codice componente
|
---|
W15-26-7 VIT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 4 giorni | 15 | 26 | 7 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie VIT, il codice articolo è il seguente: W15-26-7 VIT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W15-26-7 VIT.
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Resistenza alla pressione
Gamma di temperatura
Versione
Labbro antipolvere/labbro protettivo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W100-120-12 VIT |
W100-125-12 VIT |
W100-130-12 VIT |
W15-42-10 VIT |
W16-28-7 VIT |
W160-185-10 VIT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Resistenza alla pressione | Gamma di temperatura | Versione | Labbro antipolvere/labbro protettivo | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.93 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120 | 12 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 10 | ||
28.28 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 12 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 10 | ||
31.18 € | 1 | 4 giorni | 100 | 130 | 12 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 10 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 10 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 19 | ||
8.25 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28 | 7 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 10 | ||
- | 1 | Preventivo | 160 | 185 | 10 | FKM (Vitone) | Fino a 0,5 bar massimo | -15 – +200°C | Rivestimento in gomma | Senza | - | 15 |