Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55200 C |
72212 C |
72218 C |
72225 C |
HH421246 C |
HM516449 C |
JLM710949 C |
LM29711 C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 50.8 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893334011 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 863.0 | ||
146.28 € | 1 | 4 giorni | 53.975 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893387154 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1240.0 | ||
133.65 € | 1 | 4 giorni | 55.562 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893387604 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1230.0 | ||
137.90 € | 1 | 4 giorni | 57.15 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893387833 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1163.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 98.425 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893842653 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 5076.0 | ||
134.17 € | 1 | 4 giorni | 82.55 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893630465 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1385.0 | ||
91.85 € | 1 | 4 giorni | 65 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893664873 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 509.0 | ||
20.33 € | 1 | 4 giorni | - | 65.088 | - | 0053893655208 | Solo anello esterno (coppa) | 91.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali