Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LM4 UU |
LM12 UU |
LM20 UU |
LM25 UU |
LM30 UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Diametro esterno D (φ) | Serie | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | Serie 4 | 1 | 12 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21 | Serie 12 | 28 | 30 | ||
7.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | Serie 20 | 84 | 42 | ||
8.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | Serie 25 | 220 | 59 | ||
12.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45 | Serie 30 | 233 | 64 |
Loading...
Compensazione dell’angolo | Senza compensazione del disallineamento | Materiale | Acciaio per cuscinetti standard | Guarnizione | Sigillato su tutti i lati |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +80 gradi | Versione | Versione chiusa |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Diametro esterno D(φ)
Serie
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali