Tubo flessibile resistente all’abrasione, ARU (Codici componente)

Tubo flessibile resistente all’abrasione, ARU
[Caratteristiche]
・ Ha una maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali tubi in poliuretano e ha una resistenza all’abrasione significativamente migliorata.
・ Con uno speciale metodo di fabbricazione, la superficie del tubo flessibile è rifinita con una finitura opaca (matte) per ridurre la resistenza all’abrasione sulla superficie del tubo flessibile, in modo da ottenere movimenti fluidi anche nelle parti mobili. (Poiché la superficie interna rimane liscia, non influisce sulla perdita pressione del fluido.)
・ Eccellente resistenza all’acqua grazie all’uso di materiale in etere di poliuretano (PTMG).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARU-4X2.5-20
ARU-4X2.5-100
ARU-4X2.5-CBU-20
ARU-4X2.5-CBU-100
ARU-4X2.5-N-20
ARU-4X2.5-N-100
ARU-4X2.5-PW-20
ARU-4X2.5-PW-100
ARU-6X4-20
ARU-6X4-100
ARU-6X4-CBU-20
ARU-6X4-CBU-100
ARU-6X4-N-20
ARU-6X4-N-100
ARU-6X4-PW-20
ARU-6X4-PW-100
ARU-8X5-20
ARU-8X5-100
ARU-8X5-CBU-20
ARU-8X5-CBU-100
ARU-8X5-N-20
ARU-8X5-N-100
ARU-8X5-PW-20
ARU-8X5-PW-100
ARU-10X6.5-20
ARU-10X6.5-100
ARU-10X6.5-CBU-20
ARU-10X6.5-CBU-100
ARU-10X6.5-N-20
ARU-10X6.5-N-100
ARU-10X6.5-PW-20
ARU-10X6.5-PW-100
ARU-12X8-20
ARU-12X8-100
ARU-12X8-CBU-20
ARU-12X8-CBU-100
ARU-12X8-N-20
ARU-12X8-N-100
ARU-12X8-PW-20
ARU-12X8-PW-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. [Distinzione] D.I. [Distinzione] Colore Lunghezza tubo
(m)
Dettagli colore

22.58 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Nero20-

103.38 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Nero100-

22.58 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20Blu chiaro

103.38 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100Blu chiaro

22.58 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20-

103.38 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100-

22.58 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Bianco20-

103.38 €

1 8 giorni Fino a 4Fino a 3Bianco100-

33.15 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Nero20-

109.14 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Nero100-

33.15 €

1 10 giorni Fino a 6Fino a 4Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20Blu chiaro

109.14 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100Blu chiaro

33.15 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20-

109.14 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100-

33.15 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Bianco20-

109.14 €

1 8 giorni Fino a 6Fino a 4Bianco100-

71.69 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Nero20-

243.82 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Nero100-

71.69 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20Blu chiaro

243.82 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100Blu chiaro

71.69 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20-

243.82 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100-

71.69 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Bianco20-

243.82 €

1 8 giorni Fino a 8Fino a 5Bianco100-

103.55 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Nero20-

355.08 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Nero100-

103.55 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20Blu chiaro

355.08 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100Blu chiaro

103.55 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20-

355.08 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100-

103.55 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Bianco20-

355.08 €

1 8 giorni Fino a 10Fino a 7Bianco100-

143.17 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Nero20-

493.48 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Nero100-

143.17 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20Blu chiaro

493.48 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100Blu chiaro

100.02 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)20-

493.48 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)100-

143.17 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Bianco20-

493.48 €

1 8 giorni Fino a 15Fino a 8Bianco100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Non in dotazione Materiale uretano
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Impermeabilità / Resistenza all'abrasione Numero di fori(Conduttore) 1
Materiale, uretano Poliuretano

Supporto tecnico