Codice articolo del costruttore: REF5-6X4-20M
Marca:
Prezzo: 98.40 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.E. D: - Ø
D.E. [Distinzione]: Fino a 6
D.I. d: - Ø
D.I. [Distinzione]: Fino a 4
Lunghezza tubo: 20 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REF5-6X4-20M
Codice componente
|
---|
REF5-6X4-20M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Lunghezza tubo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.40 € | 1 | 8 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | 20 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Non in dotazione | Materiale | ナイロン/フッ素樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Resistenza chimica | Colore | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, fluororesina | Fluororesina morbida | Materiale: nylon | Nylon morbido |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20:: 60 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile al fluoro multipunto, REF5, il codice articolo è il seguente: REF5-6X4-20M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REF5-6X4-20M.
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Tipo
D.E. [Distinzione]
D.I. [Distinzione]
Lunghezza tubo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
REF5-1/4-6.35X4.57-100M |
REF5-1/4-6.35X4.57-10M |
REF5-1/4-6.35X4.57-20M |
REF5-8X6-100M |
REF5-8X6-10M |
REF5-8X6-20M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Lunghezza tubo (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.60 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | 100 | ||
56.22 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | 10 | ||
110.57 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | 20 | ||
479.62 € | 1 | 8 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | 100 | ||
70.54 € | 1 | 8 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | 10 | ||
97.25 € | 1 | 8 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | 20 |