Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JSY11M-1P-5AS1-C8
Codice componente
|
---|
JSY11M-1P-5AS1-C8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | Applicable valve | Option | Connector output direction | Manifold wiring specifications | Applications | Number of Pins | Passo del manifold (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.95 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Blocco alimentazione/scarico aria per assieme connettore D-sub/cavo piatto (IP40/girevole) | Cavo a nastro | Direct mounting | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | - | JSY1000 | Silenziatore incorporato | Verso l’alto | - | - | 20 poli | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Parti opzionali manifold per elettrovalvola a 5 vie compatta ad innesto serie JSY1000/3000/5000 con base di collegamento a connettore, il codice articolo è il seguente: JSY11M-1P-5AS1-C8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JSY11M-1P-5AS1-C8.
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Thread standard
Manifold wiring specifications
Applications
Passo del manifold(mm)
Tipo
Tipo
Type
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Option
Connector output direction
Number of Pins
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JSY11M-1P-1AS-C8 |
JSY11M-1P-1AS-C8D0 |
JSY11M-1P-3A1-C8 |
JSY11M-1P-9A1-C8 |
JSY11M-26P-1A |
JSY11M-2P-1DA-C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Type | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | Applicable valve | Option | Connector output direction | Manifold wiring specifications | Applications | Number of Pins | Passo del manifold (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.94 € | 1 | 39 giorni | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria per scatola morsettiera tipo a molla/per conduttore/per EX600/per EX250/per EX260 | - | Direct mounting | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | - | JSY1000 | Silenziatore incorporato | - | - | - | - | - | ||
66.95 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria per scatola morsettiera tipo a molla/per conduttore/per EX600/per EX250/per EX260 | - | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | - | JSY1000 | Silenziatore incorporato | - | - | - | - | - | ||
50.90 € | 1 | 28 giorni | Blocco scarico | Blocco alimentazione/scarico aria per assieme connettore D-sub/cavo piatto (IP40/girevole) | Connettore D-Sub | Direct mounting | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | - | JSY1000 | N/A | Verso l’alto | - | - | 25 poli | - | ||
48.85 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Blocco alimentazione/scarico aria per assieme connettore D-sub/cavo piatto (IP20/tipo compatto) | Connettore D-Sub | Direct mounting | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | - | JSY1000 | N/A | Verso l’alto | - | - | 25 poli | - | ||
5.66 € | 1 | 39 giorni | Piastra vuota | Piastra di otturazione | - | - | - | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | - | ||
17.40 € | 1 | 39 giorni | Blocco collettore | Assieme blocco manifold | - | - | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀4 (porte A, B) | - | - | JSY1000 | - | - | Doppio cablaggio | - | - | 6.5 |