Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9282661054
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 105 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 19.5 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 25.4 | Lunghezza cavo(m) | 0.5 | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Tipo di contatto | 1 interruttore | Materiale involucro | Nylon | Tipo prodotto | Interruttori reed |
Corrente di commutazione (max.)(A) | 1 | Tensione di commutazione (max.)(Vdc) | 175|175 | Capacità di commutazione (max.)(W) | 10 |
Tipo (produttore) | MK28-1B-500W | Attività acqua | 15 - 20 | Attività acqua (min.) | 15 |
Attività acqua (max.) | 20 |
Si trova sulla pagina di Interruttore reed 1 interruttore, il codice articolo è il seguente: 9282661054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9282661054.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali