Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2500000004
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 13.9 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 5.9 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Attuatore di commutazione magnetico reed | Caratteristiche relè | + fori di montaggio | Tipo (produttore) | Magnete M04 |
Si trova sulla pagina di Attuatore di commutazione magnetico reed, il codice articolo è il seguente: 2500000004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2500000004.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali