Commutatore reed 1 contatto deviatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9283901054

Codice componente
9283901054
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 105 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 19.1 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 6.4
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 25.4 Lunghezza cavo(m) 0.5 Attacco (componenti) Cavo con estremità aperta
Tipo di contatto 1 scambio Materiale involucro Nylon Tipo prodotto Interruttori reed
Corrente di commutazione (max.)(A) 1 Tensione di commutazione (max.)(Vdc) 175|175 Capacità di commutazione (max.)(W) 10
Tipo (produttore) MK28-1C-500W Attività acqua 15 - 20 Attività acqua (min.) 15
Attività acqua (max.) 20

Si trova sulla pagina di Commutatore reed 1 contatto deviatore, il codice articolo è il seguente: 9283901054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9283901054.

Supporto tecnico