Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AKT7111100J
Codice componente
|
---|
AKT7111100J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misure complessivo (mm) | Colore | Valutazione IP | N. componente produttore | Tipo di montaggio | N. di ingressi digitali | N. di uscite relè | N. di uscite transistor | Tensione di esercizio (V AC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Uscite | Uscite (termostati) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Profondità incasso (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | - | IP40 | AKT7111100J | Guida DIN | - | 1 | 1 | 110|230|(50/60 Hz) 100-240 | (Controllo/allarme) 1 relè 250 V/AC/3 A/1 transistor 24 V/DC/100 | 1 relè 250 V/AC/3 A + 1 relè 24 V/DC/100 mA | 3 A relè|Transistor | 75 | 22.5 | 100 | - | AKT7111100J | AKT7111100J |
Loading...
Lettura della temperatura massima(°C) | +1820 | Tipo prodotto | Controllore della temperatura | Sensore | K|J|R|S|B|E|T|N|elemento termico K. J. R. S. B. E. T. N. PL-II. C. Pt100 JPT100 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura della temperatura | Da -200 fino a +1.820°C | Lettura della temperatura (min.)(°C) | -200 |
Si trova sulla pagina di Controllore della temperatura, il codice articolo è il seguente: AKT7111100J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKT7111100J.
Configura
Proprietà di base
Misure complessivo(mm)
Colore
N. di ingressi digitali
Profondità incasso(mm)
Valutazione IP
N. componente produttore
Tipo di montaggio
N. di uscite relè
N. di uscite transistor
Tensione di esercizio(V AC)
Uscita (Amperaggio)(mA)
Uscite
Uscite (termostati)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AKT4B113100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misure complessivo (mm) | Colore | Valutazione IP | N. componente produttore | Tipo di montaggio | N. di ingressi digitali | N. di uscite relè | N. di uscite transistor | Tensione di esercizio (V AC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Uscite | Uscite (termostati) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Profondità incasso (mm) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 45 x 45 | Nero | IP66 (anteriore) | AKT4B113100 | Montaggio ad incasso | 1 | - | - | 110|230 | - | Corrente da 4 a 20 mA | Corrente analogica | 48 | 48 | 56 | 56 | - | AKT4B113100 |